Datastik

Hurtig og sikker dataoverførsel er i dag af yderste vigtighed, hvilket stiller store krav til pålidelige stik i høj kvalitet. Med datastik fra Lapp Danmark installerer du apparater og maskiner på en nem og sikker måde til hastigheder op til 10 Gbit/sek.

Fordele

  • Enkle og omkostningseffektive koblingsløsninger
  • Der er forskellige tilslutningsteknologier afhængigt af applikationen
  • Bredt sortiment af de mest almindeligt forekommende feltbussystemer
  • Kompakte og pladsbesparende konstruktioner
  • Innovative løsninger

Anvendelsesområder

Datastik anvendes ved installation af f.eks. maskiner, hvor det på forhånd er svært at bestemme længden på kablerne. Uanset om det gælder traditionelle kobberkabler eller optofiberkabler, er dataoverførslen aldrig mere sikker end kvaliteten af forbindelsen i stikket.

 

Uanset om det gælder kontormiljøer op til IP20, dataapplikationer, krævende industriapplikationer, hvor IP67 og vibrationssikre sammenkoblinger er vigtig, eller ekstremt store afstande, hvor det kun er muligt at bruge det tyndeste fiberkabel, er det altid vigtigt at have en sikker og pålidelig dataoverførsel.

Førende mærker garanterer pålidelighed

Lapp Danmark arbejder med de førende mærker på markedet, hvor innovation, pålidelighed og høj kvalitet er afgørende faktorer for produkterne. Sortimentet omfatter alt fra chassismonterede stik til løse kabelstik, der kan monteres uden værktøj.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.