Feltbussystem

Er tidsbesparende installation og planlægning, minimering af driftsafbrydelser og nem fejlsøgning vigtigt for din applikation eller dit maskinudstyr? Skift til et feltbussystem, og få de fordele, det giver at have kontrol over alle tilslutninger uanset automationsniveau!

Intelligent netværk

Et feltbussystem kan sammenlignes med et intelligent netværk, hvor hver enkelt enhed kobles til en såkaldt feltbus. Feltbussen er en digital kommunikationsbus til industriel brug, der sender og modtager data i realtid.

Fordele

De vigtigste fordele ved et feltbussystem er følgende:

 

  • Lavere installationsomkostninger
  • Nemmere tilslutning af nyt udstyr ved reparationer
  • Mulighed for diagnostik

Styr dine produktionsmaskiner direkte fra computeren

Automationsteknologien har gennemgået en dramatisk udvikling i de seneste år. Kravene til højere overførselshastigheder og mere komplicerede handlinger i flere led bliver stadig vigtigere. Med et feltbussystem kan komplicerede produktionsmaskiner nemt styres fra en computer via et normalt internetbaseret netværk, uden at det er nødvendigt med direkte tilslutning til maskinen, eller at man skal befinde sig i samme lokale.

 

I Lapp Danmarks brede sortiment kan du finde komponenter til feltinstallation af de mest almindeligt forekommende systemer på markedet. Vi tilbyder også Lumberg Automations eget feltbusuafhængige system LioN-Link, hvor innovative løsninger kombineres med høj teknologisk kompetence.

AS-interface

Et tilslutningssystem til det laveste procesniveau i et automationssystem, som er optimeret til tilslutning af digitale (binære) og analoge sensorer og aktuatorer.

Profibus DP

Det mest almindeligt forekommende feltbussystem til industriel automation. Dette system forbinder styresystemet med transmittere og aktuatorer på feltniveau og giver samtidigt et ensartet dataresultat i forhold til det overordnede system.

Profinet

Profinet er en standardiseret protokol. som knytter feltniveauet sammen med ledningsniveauet, og kan integreres i et allerede eksisterende feltbussystem.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.