Transmissionskabler M5, M8 og M12

Lapp Danmarks sortiment af transmissionskabler til M5-, M8- og M12-tilslutninger består af et bredt udvalg af specialkabler, der er fuldt tilpasset hver enkelt applikation: fra statisk til superfleksibel, rent kontormiljø til bakteriesmittet miljø, i afskærmet eller uafskærmet udformning. Vi tilbyder en løsning til alle applikationer!

Fordele

  • Standardiseret stikinterface
  • Stort udvalg af følerkabler
  • Enkel tilslutning
  • Bredt størrelsesinterval, fra den pladsbesparende M5 til den robuste M23
  • Pålidelig signaloverføring selv ved ekstremt EMC-følsomme applikationer

Kabler med helstøbte stik

Tilslutningskabel til sensorer og aktuatorer, kaldet transmissionskabel, sensorkabel eller følerkabel, gælder kabler i varierende længde med helstøbte stik, hvilket giver optimal beskyttelse mod fugt og snavs. Som standard fås transmissionskablerne med støbt stik i den ene ende og åben i den anden og anvendes til at tilslutte sensorer og aktuatorer direkte i et elskab eller en samledåse.

 

Til mere decentraliserede løsninger anvendes transmissionskabler med stik i begge ender til indkobling af f.eks. sensorer direkte til en splitterboks.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.