Beskyttelsesslange i metal

Beskyttelsesslange i metal bruges overalt hvor der er behov for fleksibel og robust beskyttelse af kabler og forskellige typer slanger på maskiner, køretøjer, udstyr osv. Lapp Danmark tilbyder et let tilgængeligt sortiment af beskyttelsesslanger i metal af høj kvalitet med forskruninger til alle behov.

Fordele

  • Findes i mange forskellige plast- /metalmaterialer
  • Indvendig diameter 3,5-153,5 mm
  • Robuste og fleksible
  • UV- og vejrbestandige
  • Bredt sortiment af slangeforskruninger, også ATX, og andet smart tilbehør.

Sealtite-slanger (liquid tight) – vandtætte slanger op til IP67

Fra vores leverandør Anamet kan vi tilbyde vandtætte beskyttelsesslanger af høj kvalitet i mange forskellige varianter.

 

De mest almindelige består af en metalspiral i forzinket stål med en kappe af PVC. Der findes også varianter med metalspiral i rustfrit stål og plastkappe i materialer som PUR, polyolefin, polyester osv. Forskellige kombinationer af spiral og kappe giver i alt omkring tredive slangevarianter under navnet Anaconda Sealtite.

 

Til slangerne findes der et bredt sortiment af forskruninger med beskyttelsesklasse IP67 og med transmission som M, PG og NPT. Specialforskruninger til ATEX, transmittere, højtemperatur og lignende er også tilgængeligt.

 

Til eksport til f.eks. USA og Canada tilbyder vi UL- og CSA-godkendte slanger og forskruninger.

Metalslanger uden plastkappe – op til IP40

Metalspiralslanger uden plastkappe, Anamet Multiflex, er robuste og fleksible slanger fremstillet af forzinket eller rustfrit stål. Slangerne findes med en diameter på 3,5-55,7 mm.

 

Specialvarianter f.eks. slanger med rustfrit stålflet er ligeledes tilgængelige. Disse slanger bruges først og fremmest, hvor der er behov for ekstra beskyttelse mod slitage eller ”svejsedryp”.

 

Til slangerne findes der et bredt sortiment af forskruninger med beskyttelsesklasse IP40 og med transmission som M, PG og NPT.

Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 
Kontaktoplysninger findes i felterne til højre. Her finder du også et link til vores onlinekatalog.

Filtype Katalogtitel Information
Anamet skyddsslang
(PDF 1 MB )
Et udvalg af Anamets produkter på svensk.
Conduit Systems for electrical wires and cables
(PDF 14 MB )
Hovedkatalog fra Anamet.