Gennemføringer

Har du flere kabler, der skal igennem en lille område i en samleboks eller i en styretavle. Hos Lapp Danmark kan du finde et omfattende udvalg af gennemføringsmuligheder.

Gennemføringer

Lapp Danmark tilbyder en række innovative og fleksible løsninger til trækaflastning. Alt fra gennemføringer, såkaldte grommets eller singlegates, til FL21-flanger med op til 35 kabler i samme multigate. Løsninger med indkapslingsklasse op til IP67 i EPDM, CR og TPE.

Vores leverandør er Lapp Group og Trelleborg.

SKINOP CUBE – et innovativt og fleksibelt kabelgennemføringssystem

SKINTOP CUBE-gennemføringer består kun af en ramme af glasfiberforstærket polyamid, SKINTOP® CUBE Ram og fleksible cliptætningsmoduler, SKINTOP® CUBE Modul.

 

Modulerne clipses blot rundt om kablet. Derefter klikkes modulerne fast i rammen med afstand imellem. Det giver en perfekt positionering, beskyttelse mod vibrationer og trækaflastning i henhold til beskyttelsesklasse IP64. Der behøver ikke monteres flere dele.

 

Brugervenlig løsning til tilsluttet kabel med udvendig diameter på op til 16 mm!

FL21-flange

FL21-flange

Multigate er fleksible gennemføringer til at lede strømkabler igennem med lav og mellemhøj effekt.

 

Multigate-kabelgennemføringsrammer er fremstillet i forskellige typer polymerer. Alle disse polymerer er RoHS-godkendte og har udmærket vejr-, UV- og ozonbestandighed. Også EMC-kompatible og oliebestandige modeller er tilgængelige. UL94V-0 og low smoke tilbydes i de fleste multigate-versioner.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.