Kabelkanaler i plade

Lapp Danmark tilbyder et bredt sortiment af kabelkanaler i plade fra den markedsførende leverandør Legrand. GAMMA P31 kanalsystem er et etableret helhedskoncept med lukkede og perforerede kanaler i plade til industriel brug.

Fordele

  • Bredt sortiment af lige kabelkanaler og forgreninger
  • Særdeles god lagerføring
  • Robust kabelkanal, som er nem at håndtere og let at montere
  • IP40 eller IP44

Klarer høje belastningsværdier

Vores kabelkanaler fremstilles i sendzimirforzinket stålplade, der klarer høje belastningsværdier, er optimale som fødekanaler og til brug inden for ingeniørvirksomhed.

 

Kabelkanalen kan monteres på konsoller eller direkte på maskinkonstruktioner. Kanalsystemet jordes via jordingsblik på låsen og beskytter kablet bedre end ved installation på kabelstiger eller trådnet i f.eks. lager- og industrilokaler.

 

Pladekanaler findes som standard i to højder på hhv. 50 og 75 mm og med en bredde på 50-300 mm.

Bredt sortiment af tilbehør

Det tilhørende låg bestilles separat, hvilket også gælder følgende tilbehør:

  • Skillevægge
  • Teleskopkanaler
  • Forlængerled
  • L-forgreninger
  • T-forgreninger
  • X-forgreninger

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at foretage en bestilling. Kontaktoplysninger findes i felterne til højre. Her finder du også et link til vores onlinekatalog.