Kabel til transport

Når det gælder køretøjer, der transporterer mennesker, stilles der høje krav til kabler. Halogenfrihed og andre brandegenskaber er utroligt vigtigt, hvis der skulle ske en ulykke eller brand. Lapp Danmark tilbyder sikre produkter i høj kvalitet, der er designet, testet og godkendt i henhold til internationale standarder.

Togkabel

Kabel til transport

Kabel til transport

Her finder du et bredt udvalg af halogenfri kabler til intern og ekstern ledningsføring, der afhængigt af kablet, kan klare temperaturer mellem -45 °C og +145 °C. For at spare på vægten og pladsen er det en god ide at anvende tværforbundne kabler (XLPE), da disse har gode dielektriske egenskaber.

Kabel til marine- og offshorebrug

Halogenfri fartøjs- og offshorekabler til lavspænding og højspænding. Kablerne har flere internationale marine klassificeringsgodkendelser og god kemisk bestandighed til både intern og ekstern ledningsføring.

Kabler til lufthavne

Med vores BETAjet 400 Hz-kabler kan vi tilbyde en effektiv og sikker opladning af fly fra mobile dieselgeneratorer. Det, som udmærker disse ladekabler er, at de har en ekstremt høj slid- og kuldebestandighed. Vores BETAlux-kabler er beregnet til måling af landingslys i lufthavne.

Kabler til vejtransport

Her indgår kabler til montering på lastbiler og anhængere, som også er ADR-godkendt til transport af eksplosionsfarligt gods. Kablerne er farvekodede i henhold til de internationale standarder, der findes på markedet.

I menuen til venstre er der flere oplysninger om, hvad Lapp Danmark kan tilbyde til netop din applikation. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.