Tilledning

Vi benævner sædvanligvis de kabler som man tilslutter en maskine eller et apparat med som tilledning. En tilledning går ofte fra et CEE-stik til maskine eller apparat.

Opfylder kravet til mekanisk styrke

Eftersom tilledninger ofte hænger frit – eller til og med ligger på gulvet – og dermed udsættes for påvirkninger og forskellige slag, er der ekstra store krav til mekanisk styrke. Vore tilslutningskabler er derfor produceret i robuste materialer som gummi eller polyuretan (PUR) og er ofte harmoniserede i henhold til HAR-standarden.

 

Den mest normale tilledning af gummi på markedet hedder H07RN-F. Dette klarer op til 450/750 V og findes både som flerleder og enkeltleder. Applikationerne er mange – fra normale forlængerledninger og tilledninger til håndholdt værktøj, til tilslutning af store generatorer.

 

En tilledning med kappe af PUR nemmere at arbejde med eftersom den har tyndere kappe, takket være at PUR er et bedre dielektriskt og slidstærkt materiale sammenlignet med gummi. Tilledninger med PUR-kappe har desuden en bedre bestandighed mod kemikalier og olier sammenlignet med gummi. Eksempel på et harmoniseret kabel PUR er H05BQ-F / H07BQ-F (ÖLFLEX 550 P).

Sådan vælger du det rigtige tilledning

Valget af tilledning afhænger af en række parametre som fleksibilitet, kemisk modstandsdygtighed, godkendelser og miljøkrav. Vores brede kabelsortiment kombineret med vores erfaring og kompetencer garanterer en sikker og omkostningseffektiv installation.

 

Du kan læse mere om kabelvalg og installationsmetoder i vores kabelvejledning, som findes nederst på siden.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.

Kontaktoplysninger findes i feltet til højre.

Filtype Katalogtitel Information
Kabelguide
(PDF 2 MB )
Produkter i udvalg, ÖLFLEX®, UNITRONIC® og ETHERLINE®.