Kabelopmærkning

Inden for sortimentet FLEXIMARK® kabelopmærkning tilbyder Lapp Danmark mærkning til forskellige miljøer – fra aggressive industrimiljøer til indendørs miljøer. Kabelmærkning kan leveres i standardmål til udskrivning med egen laser- eller termotransferprinter eller bestilles som kundetilpasset udskrevet mærkning. Vi har løsningen til dig!

Fordele

  • Bredt sortiment med mange valgmuligheder
  • Standard, kundetilpasset og til egen udskrivning
  • Mange farvevarianter
  • De fleste er UV- og vejrbestandige
  • Hurtig levering

Industrimærkning til barske miljøer

FLEXIMARK® rustfri, syrefast mærkning fremstilles i rustfrit, syrefast stål af høj kvalitet (SIS SS2348, AISI-316), som tåler de mest barske miljøer. Her tilbyder vi kundetilpassede FCC-mærkninger eller tegn og tegnholdere til egen montering af mærkning. Rustfrie, syrefaste strips findes som tilbehør.

Holdbar plastmærkning

FLEXIMARK® skilteprofiler i plast leveres på rulle til egen fremstilling eller færdigklippet med eller uden strips. Tegnene findes i mange forskellige varianter og farver.

 

Til udskrivning af dine egne etiketter til montering på FLEXIMARK® skilteprofiler med strips tilbyder vi limfrie etiketter til udskrivning på termotransfer- og laserprinter.

 

Vi tilbyder også kundetilpassede varianter med skilteprofil, udskrevet mærkning og strips monteret og klar, hvilket indebærer nem håndtering og hurtig montering.

Mærkning med etiketter

Hvis du har brug for at mærke dine kabler uden skilteprofiler, findes der FLEXIMARK® kabeletiketter til montering med strips.

 

Med FLEXIMARK® etiket LCK, en selvklæbende ”wrap around”-kabeletiket, kan du nemt udskrive mærkning efter behov til montering direkte på kablet. Transparent beskyttelse over teksten garanterer en holdbar og effektiv mærkning. Se filmen nedenfor.

 

Ved begrænset plads er der mulighed for at mærke dine kabler med FLEXIMARK® flagetiketter, de er selvklæbende og monteres direkte på kablerne.


Mærkeholdere til tynde kabler

Tynde kabler kan mærkes med FLEXIMARK® holdere, der med fordel kan bruges både før og efter montering. Tegnbrikker i plast fra 3M™ Trasp™ Micro Kit, mærkebrikker eller etiketter kan anvendes som mærkning på holderne.

Holdbar mærkning med krympeflex

FLEXIMARK® krympeflex kan anvendes til både mærkning med tegn og til farvemærkning. Vi tilbyder færdigklippet krympeflex i forskellige størrelser til egen udskrivning eller FCC-kundetilpasset.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at foretage en bestilling. Kontaktoplysninger findes i feltet til højre. Her finder du også et link til vores onlinekatalog.