Splitterboks/tilslutningsboks

Saml alle signaler fra sensorer, aktuatorer og andet periferiudstyr på et strategisk sted, og slip for komplicerede og tidskrævende kabelføringer, som skal justeres og repareres. Løsningen er en splitterboks, der minimerer lignende problemer og giver mulighed for at tilslutte på en helt ny måde!

Fordele

  • Enkel og omkostningseffektiv koblingsløsning
  • Standardiseret tilslutningsinterface til M8- og M12-stik
  • Fra 4 til 16 tilslutninger pr. boks
  • Kompakt og pladsbesparende konstruktion
  • Kan anvendes i EMC-følsomme miljøer
  • Tilslutningsboks og splitterboks har mange anvendelsesmuligheder

Splitterboksen erstatter konventionel kabelføring

Den større automatiseringsgrad i f.eks. produktionsindustrien kræver en mere ekstrem og kompliceret kabelføring og tilslutningsteknologi. En direkte konsekvens af dette er ofte større installationsomkostninger og dyrere vedligeholdelse, fordi reparationerne bliver mere problematiske.

 

For at forenkle og minimere problemet er der blevet udviklet splitterbokse, som også kaldes splitbokse, I/O-bokse eller tilslutningsbokse. Splitterboksen samler alle signaler fra sensorerne og aktuatorerne, som derefter fordeles via et fælles kabel til tilslutningsstedet.

 

Denne løsning medfører en ukompliceret og decentraliseret tilslutning af periferiudstyr, der helt kan erstatte konventionel kabeltilslutning via forbindelsesblokke og samledåser!

Holdbare, fleksible og LED som tilvalgsmulighed

Splitterboksene fås med indstøbt kabel eller med stik, der kan bruges til et løst kabel, så der opnås større fleksibilitet. Boksene bygger på samme tilslutningsteknologi som transmissionskabler med vibrationssikker tilslutning og kan klare snavs og fugt. Det er også muligt at vælge en enklere diagnostik i form af LED-lamper, der viser, om boksen og hele signaloverføringen fungerer, som den skal.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om splitterboks og tilslutningsboks eller vil bestille.