Beskyttelsesslanger

Hos Lapp Danmark finder du et stort udvalg af beskyttelsesslanger i plast og metal til alle typer kabelbeskyttelse og andre industrielle applikationer og miljøer. Vores bredt funderede viden og erfaring kombineret med fleksible produkter af høj kvalitet er din garanti for, at du får det rigtige produkt. Lapp Danmarks metalbeskyttelsesslange eller stålslange lagerføres i Skandinavien

Anvendelsesområder

  • Værktøjsmaskiner
  • Industriautomation
  • Robotapplikationer
  • Transportbaner
  • Køretøjer
  • Infrastruktur

Sådan vælger du den rigtige beskyttelsesslange

Beskyttelsesslanger vælges ud fra anvendelsesområde og miljøfaktorer. 
Følgende spørgsmål hjælper dig med at vælge den rigtige slange:

 

  • Fast eller bevægelig oplægning?
  • Bevægelsesmønster?
  • Slitage?
  • Omgivende temperatur?
  • Påvirkning af olie/kemikalier?

 

Uanset hvilke af disse faktorer der gør sig gældende, kan Lapp Danmark altid tilbyde en velegnet beskyttelsesslange. De fleste af vores slanger er godkendt til eksport, f.eks. UL til USA og CSA til Canada.

Beskyttelsesslange i plast – omfatter også robotslanger

Fra vores leverandør Reiku tilbyder vi et bredt sortiment af beskyttelsesslanger i plast, der omfatter alt fra enkle slanger til fordelingstavler til højfleksible robotslanger samt en masse forskelligt og smart tilbehør.

Beskyttelsesslange i metal – fleksible og robuste

Anamet med sit kendte varemærke Anaconda er vores hovedleverandør af fleksible slanger i metal. Sortimentet omfatter, udover de vandtætte slanger Anaconda Sealtite, også Multiflex-beskyttelsesslanger uden plastkappe.

Varmebeskyttelse – beskytter mod strålingsvarme

Vi tilbyder to forskellige typer varmebeskyttelse. Dels aluminiumbelagt væv, der kan klare temperaturer på op til +650°C, dels varmebeskyttelse af silikonebelagt glasfiber, der kan klare temperaturer på op til +1 640°C.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at foretage en bestilling. Kontaktoplysninger findes i feltet til højre. Her finder du også et link til vores onlinekatalog.