Kabelkanaler i rustfrit stål

GAMMA P31 kanalsystem fra Legrand er et etableret og markedsførende helhedskoncept. Med Legrand som leverandør kan vi hos Lapp Danmark tilbyde et bredt sortiment af lukkede og perforerede kabelkanaler i rustfrit stål.

Fordele

  • Bredt sortiment af lige kanaler og forgreninger
  • Robust rende, som er nem at håndtere og let at montere
  • IP40 eller IP44
  • Anbefales til aggressive, korrosive miljøer

Anbefales til fødevarebranchen og den farmaceutiske industri

Lapp Danmark tilbyder kabelkanaler i rustfrit stål (AISI 304) samt i syrefast stål (AISI 316) på forespørgsel. Disse kabelkanaler kan klare høje belastningsværdier og er optimale at bruge som fødekanaler og inden for ingeniørvirksomhed.

 

Kabelrenden kan monteres på konsoller eller direkte i maskinkonstruktioner. Kanalsystemet jordes via jordingsblik på låsen og beskytter kablet bedre end ved installation på kabelstiger eller trådnet i f.eks. lager- og industrilokaler. Denne type kabelkanaler anbefales til fødevarebranchen og den farmaceutiske industri samt kernekraftværker.

 

De rustfrie kanaler findes i en standardhøjde på 75 mm og i en bredde på 75-300 mm.


Stort udvalg af tilbehør

Den tilhørende lås bestilles separat, hvilket også gælder følgende tilbehør:

  • Skillevægge
  • Teleskopkanaler
  • Forlængerled
  • L-forgreninger
  • T-forgreninger
  • X-forgreninger

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at foretage en bestilling. Kontaktoplysninger findes i felterne til højre. Her finder du også et link til vores onlinekatalog.