Stik til industriel brug

I dag anvendes stik til industriel brug over alt, hvor der er behov for enkle, pålidelige og tidsbesparende montering af industrimaskiner og anlæg. Lapp Danmarks sortiment omfatter de førende mærker af de mest almindeligt forekomne typer stik.

Stik til industriel brug defineres almindeligvis som stik, der kan tåle snavs, fugt, hårdhændet behandling, store strømme og spændinger og fås i en række forskellige udformninger, når det gælder form, materiale og opbygning. Stik findes overalt, hvor man vil sammenkoble en elektrisk forbindelse på en enkel og sikker måde.

 

Valget af stik betyder, at man skal tage stilling til en række forskellige ting, både i forhold til el og applikationer, men også tilslutningsteknologien, stikelementerne og materialet er af stor betydning. Ved at bruge vores produktviden og brancheerfaring kan du altid være tryg ved at vælge Lapp Danmark som din leverandør!

Rektangulære industristik

Her finder du stik af typen EPIC® og EPIC® Ultra med aluminiumskappe eller kappe af zinkstøbning til EMC-applikationer samt det innovative modulindsatssystem HeavyMate F.


Cirkulære stik

Begrebet cirkulære stik omfatter elektriske mangepolede stik, der har en cylindrisk udformet kappe og cirkulære indsatser. De fremstilles i  robust, EMC-godkendt zinkmateriale eller slagfast plastmateriale og fås både til kraft- og signaloverføring.

AT-stik

AT-stik hverken vejer eller fylder ret meget og er specielt beregnet til at blive brugt i kabler til kabelapplikationer. De giver mulighed for, at kablerne nemt kan tilsluttes, adskilles og udskiftes.

RADSOK

Fly-, automobil- og mineindustrien er eksempler på områder, hvor den unikke RADSOK-teknologi kommer til sin ret. RADSOK kan ganske enkelt håndtere mere kraft, kraftigere strøm, flere strømforsyninger og vanskeligere miljøer!

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.