Stik til militærbrug

MS-stik, stik efter militærspecifikationer, milstik og militærstik er alle betegnelser for stik, der bygger på militærspecifikationer. Pålideligheden, standardiseringen, den robuste konstruktion og de utroligt mange variationsmuligheder har betydet, at disse stik ofte forekommer i industrielle applikationer.

To varianter af stik til militærbrug:

  • Stik, der fremstilles i fuld overensstemmelse med militærspecifikationer, kaldes også QPL-godkendte stik
  • Stikket fremstilles i overensstemmelse med militærspecifikationerne, men er tilpasset specielt til civil og industriel brug og kan derfor være noget anderledes end militærstandarden

Udviklet til militær brug

Stik til militærbrug blev udviklet i 1930'erne og var oprindeligt kun tænkt til militær brug, men har også egenskaber, der er velegnet til industrielle applikationer.

 

Siden 1930'erne er der kommet en række forskellige standarder til. Disse kan ligestilles med industriens normer som f.eks. DIN, VDE osv. og sikrer, at produkterne produceres på den rigtige måde.

 

Uanset hvor og hvordan produktionen sker, er der garanti for kompatibilitet mellem stik og fabrikat.

MIL-DTL 5015

  • Standardiseret konstruktion
  • Kobling via fingevind
  • Kodet indsats, der minimerer risikoen for fejltilkoblinger
  • Forskellige belægninger afhængigt af applikationen
  • Stort udvalg af ”backshells”

 

Blev udviklet i 1930'erne af ITT Interconnect Solutions, der havde fået opgaven fra Douglas Aircraft Company, og var tidligere kendt som MIL-C 5015. Stikket var tiltænkt flytekniske applikationer. De mest almindelige betegnelser for netop disse stik er MS, AN (Army/Navy) og Amphenolstik.

 

MIL-5015 er skruekoblet stik, som fås i forskellige størrelser (fra size 8 til size 40) og i 160 forskellige indsatskonfigurationer.

VG95234

  • Hurtig bajonetlåsning
  • Selvrensende låsekonstruktion
  • Kodet indsats, der minimerer risikoen for fejltilkoblinger
  • Forskellige belægningsmuligheder afhængigt af applikationen
  • Stort udvalg af bagsider

 

Serien bygger grundlæggende set på samme specifikation som MIL-5015, når det gælder indsatskonfigurationen, men den store forskel er, at disse stik har en hurtig trepunkts-omvendt bajonetlåsning i stedet for traditionel skruelåsning. Serien kaldes ofte VG95234 eller VG92534 NATO.

MIL-DTL 26482

  • Enkelt bajonetlåsning
  • Kodet indsats, der minimerer risikoen for fejltilkoblinger
  • Forskellige belægningsmuligheder afhængigt af applikationen
  • Stort udvalg af ”backshells”
  • Små dimensioner

 

Dette stik blev tidligere kaldt MIL-C 26482 Series I (stikelement til lodning og front release crimp contacts) og Series II (rear release crimp contacts). Serien kaldes også for miniature-militærstik, fordi disse stik har en mindre fysisk størrelse

 

MIL-26482 er et bajonet-tilkoblet stik, hvor bajonetsporet sidder på kabelstikket og låsepindene på den faste chassis-del (i modsætning til VG95234). MIL-26482 anvendes normalt til signaloverføring i applikationer, hvor der kræves små pålidelige stik med lavt tab, som kan tåle vejr, vind, snavs og hårdhændet behandling.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille. 
Kontaktoplysninger findes i feltet til højre.