Ventilstik

Stik til ventiler bruges til elektrisk styring af hydrauliske, pneumatiske eller elektromagnetiske aktuatorer. Et bredt sortiment sammen med vores teknologiske kompetence er garantien for, at du får det rigtige stik til din applikation!

Fordele

  • Standardiserede stik i henhold til DIN EN 175301-803
  • Transientbeskyttelse
  • Med eller uden LED-indikatorer til hurtigt overblik og til- og fra-tilstanden
  • Enkelt og omkostningseffektivt stik
  • Stort sortiment af helstøbte kabler/stik

Anvendelsesområder

Applikationerne herunder er de mest almindelige anvendelsesområder:

 

  • Magneter
  • Trykkontakter
  • Afbrydere
  • Niveauindikatorer
  • Laveffektmotorer

Sortiment fra løse stik til helstøbte kabler

Ventilstikkets forskellige udformninger/typer kaldes byggeform A, B og C, hvor B og C opdeles i en industristandard (IND) og en DIN-standard (DIN).

 

Lapp Danmarks sortiment består af produkter inden for alle byggeformer og standarder, lige fra løse stik med skruetilslutning og klemmetilslutning til helstøbte kabler, der er lige til at installere på maskinen.

 

Sådanne stik kombineres normalt med en såkaldt transientbeskyttelse. Det er en beskyttelse mod kraftige stigninger i strømmen, hvilket kan opstå, når det slås til og fra, hvilket er ekstremt skadeligt for de øvrige elektriske komponenter.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.