Tekniske dokumenter

Kabel

  Dokument Information
Udvalgstabel styrekabel
(PDF 379 KB )
Fleksible kabler, lavspænding
Udvalgstabel højfleksible kabler
(PDF 307 KB )
Kabler til kabelkæde og andre højfleksible applikationer
Udvalgstabel kran- og elevatorkabler
(PDF 263 KB )
Krankabler kan bruges til kabelkæde
Udvalgstabel halogenfrie kabler
(PDF 308 KB )
Mange kabler er halogenfrie, se dem alle sammen her
Udvalgstabel for højtemperaturkabler
(PDF 126 KB )
Kabler for temperaturområde -190 - til + 1565 °C
Udvalgstabel data- of svagstrømskabel
(PDF 153 KB )
Datakabel til lavfrikvens og digital transmission
Udvalgstabel datakabel
(PDF 214 KB )
Coax-/BUS-/LAN-Cables
Udvalgstabel BUS-kabler
(PDF 298 KB )
Find det rigtige kabel til forskellige BUS-systemer
DESINA® kabler
(PDF 131 KB )
Tabel over alle vore DESINA® kabler
Strømværdi for enkelt- og flerledere i henhold til VDE 0298-4
(PDF 219 KB )
Strømværdi for enkelt- og flerledere i henhold til VDE 0298-4
Strømværditabel for UL
(PDF 60 KB )
Strømværdi for enkelt- og flerledere i henhold til NEC (USA)
AWG mål
(PDF 111 KB )
Tabel AWM/mm² samt andre Anglo Amerikanske dimensioner
Farvekoder
(PDF 111 KB )
Farvekode på ÖLFLEX® CLASSIC 100 samt UNITRONIC 100® kabler
Farvekoder
(PDF 714 KB )
Internationale farvekoder på kompensationskabler
Farvekoder
(PDF 112 KB )
Farvekoder for flerleder lavspændingskabler og for datakabel DIN47100
Farvekoder
(PDF 182 KB )
Farvekoder for Tysk telefonkabel
     
Monteringsvejledning
(PDF 85 KB )
Monteringsvejledning for kabler til kabelkæde
Monteringsvejledning
(PDF 135 KB )
Monteringsvejledning til krankabler
Monteringsvejledning
(PDF 66 KB )
Monteringsvejledning for elevatorkabler
Ledermodstand
(PDF 67 KB )
Ledermodstand og lederopbygning
Reduktionstabeller
(PDF 567 KB )
Diverse reduktionsfaktorer for omgivelsestemperaturer og parallelførte ledere
Udvalgstabel
(PDF 59 KB )
Oversigt over egenskaber for isolations- og kappe materiale
Strømværdi tabel
(PDF 84 KB )
Strømværditabel

Kabelforskruninger

Multistik

Generelt