Tavlebygning

Lapp Danmark har et stort sortiment af både kabler og elkomponenter til styre- og fordelingstavler. Vil tilbyder totalløsninger og bedste kvalitet for pengene!

Vores produkter til styre- og fordelingstavler

  • Enkelledere (halogenfrie og PVC)
  • Slidsede kanaler (halogenfrie og PVC)
  • Forskruninger (blandt andet EMC)
  • Gennemføringer/multi flanger
  • Stik
  • Kabelopmærkning (Fleximark)

Vælg halogenfrit

Lapp Danmark har valgt at satse på halogenfrie enkeltledere, type RQ, af flere årsager.

Ved en eventuel brand:

• Der afgives ingen halogener, som er giftige at indånde
• Der afgives en let transparent røg
• Der afgives ingen saltsyre, som forstyrrer maskiner, pc'er og elektronik
• Vores halogenfrie enkeltledere kan tåle en ledertempoeratur på +90°C
• Halogenfrie materialer slukker hurtigere af sig selv

Komplet udbud af enkeltledere og komponenter til styre- og fordelingstavler

Multigodkendte enkeltledere

Vore multigodkendte enkeltledere er, som havnet antyder, godkendt til installation i de allerfleste lande. De er harmoniserede (HAR) til Europa samt UL/CSA-godkendte til Nordamerika.  Det letter indkøbet for vores eksportkunder, som kan anvende produkterne, uanset hvor i verden slutkunden befinder sig.

Lapp Danmark har tre varianter afhængig af spænding:

• MULTI-STANDARD SC 1: USA 300 V, Europa 500 V
• MULTI-STANDARD SC 2.1: USA 600 V, Europa 750 V
• MULTI-STANDARD SC 2.2: USA 1000 V, Europa 750 V

Den korrekte blå farve

Der findes tre forskellige blå farver på enkeltledere, med forskellig betydning.
Nuancerne bruges for at identificere forskellige kredsløb.

  • Blå = RAL 5015 – Nullen i strømkredsløb
  • Mørkeblå = RAL 5010 – DC i styrekredsløb
  • Ultramarineblå = RAL 5002 – DC styrekredsløb


Systemet lægger op til problemer, da farverne kan skifte en del mellem de forskellige fabrikker - specielt for de halogenfrie typer.

Dette kan besværliggøre identifikation af kredsløb ved f.eks. fejlsøgning, og kvalitetsindtrykket bliver ikke det samme.

Hvorfor skal du vælge Lapp Danmark som din leverandør?

Bredt udbud af enkeltledere
• Mange dimensioner og farver
• Vort halogenfrie materiale klarer +90°C ledertemperatur
• Selvslukkende
• Også i storpak
• Multigodkendte varianter
• Global tilgængelighed via vores koncern


Elkomponenter
Enkeltledere, mangeledere oog ekomponenter på samme sted – køb flere produkter samlet og mindsk antallet af leverandører - spar både tid og penge.


Enkelt at bestille
Webshop eller via vores kundeserice på mail eller telefon.


Tilgængelighed
På lager i Nyköping (Sverige), hvilket medfører hurtig håndtering af din bestilling og kort leveringstid.


Kvalitet og attraktivt pris
Enkeltledere er vores hjemmebane.


Support
Vores konsulenter, kundeservice og produktchef står til din rådighed.

Halogenfrie enkeltledere

Lapp Danmark satser på halogenfrit

Vi har lagt et komplet sortiment halogenfrie enkeltledere på lager i Nyköping (Sverige) - læs mere.