FLEXIMARK® CABLE LABEL PUR

Fleximark® Cable lable PUR er kabelopmærkning til både indendørs og udendørs anvendelse i industrimiljøer.

  • Halogenfri og brandhæmmende
  • Monteres direkte på kablet med plastic kabelbinder
  • Forskellige størrelser giver forskellige størrelser skriveoverflade
  • Farver: Gul, hvid, rød, orange, blå, sort, grøn (afhængig af størrelse)
  • Temperaturområde: -50°C op til +80°C
  • Godkendelse af råmaterialet: UL 94-V0
  • Holdbarhed af teksten (med farvebånd FTI-Y): MIL81531 (SAE-AS81531-1998
    Clause 3.4.2/4.6.2)
    Holdbarhed mod opløsningsmidler: MIL-STD-202G. MIL81531 (SAE-AS81531-1998
    Clause 3.4.2/4.6.2)
  • Anbefalet farvebånd: FTI-Y (Termotransferskriver CAB)
Kabelmærkning Fleximark

Fordele

  • Udskriv dine egne mærker, når du har brug for dem
  • Tilpasset industrimiljø
  • Halogenfri og brandhæmmende
  • Tekst med langtidsholdbarhed takket være termotransferudskrift
  • Termotransferudskrift øger modstand mod slid, olie og kemikalier
  • Fleksibelt materiale - enkelt at montere
  • Etiketrullen giver et bedre overblik over udskriften