ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK

Nu findes vores populæreste styrekabel også med sort yderkappe

ÖLFLEX CLASSIC 110 BK

ÖLFLEX CLASSIC 110 BK i korte træk:

·        Sort UV-bestandig og vejrbestandig yderkappe jf. ISO 4892-2

·        Nominel spænding  300/500 V, hvilket dækker de fleste behov

·        Tyndere yderkappe sparer plads

·        Til fast installation, men klarer også vibrationer og lejlighedsvis bevægelse

·        Fleksibelt ned til -15°C

·        Til maskinbyggere, som ønsker sort ud fra designmæssige ønsker

 

For applikationer med højere spænding henvises til ÖLFLEX CLASSIC 110 BK 0,6/1 kV