SKINTOP® CUBE MULTI – større effektivitet med gelteknologi

Med det nye gennemføringssystem SKINTOP® CUBE MULTI opnås en særdeles høj beskyttelsesklasse og optimal trækaflastning på hele kabelbundtet med en særdeles holdbar gel.

 

Fordele

  • Høj pakningstæthed og optimal trækaflastning
  • Sikker montering
  • Mindre installationsarbejde
  • Store, fleksible klemmeområder
  • Større pakningstæthed
  • Temperaturområde -30 °C til +100 °C
  • Modstandsdygtigt over for olie og fedt
  • UV- og ozonbestandig
  • Kapslingsklasse IP65/IP66
  • Brandhæmningsklasse UL 94V-2

 

Hurtig og nem installation

Kablerne føres nemt gennem gelmembranen. Den statiske friktion mellem gelen og kablerne giver et sikkert greb og en pålidelig beskyttelsesklasse.

 

Det er ikke nødvendigt at fjerne enkelte dele for at installere kablerne, hvilket eliminerer flere arbejdstrin i installationsprocessen – en klar effektivitetsgevinst! Materialet gør det også muligt at føre flere kabler gennem systemet i forhold til med de konventionelle metoder.

 

Kuriosum: Denne type gel anvendes også i f.eks. sportsudstyr og inden for medicinsk teknologi – og som gelpuder i cykelsadler og skosåler!

 

Anvendelsesområder for SKINTOP CUBE MULTI

  • Når kabler og ledninger skal indføres på sikker vis uden brug af kontaktudstyr og trykluftslanger
  • Til installation af kabler, som ikke er færdigmonterede, til slanger i opbygning af styresystem, i elskabe og apparater samt inden for automatiseringsteknik
  • Når kabler skal installeres hurtigt på steder med begrænset plads er dette en glimrende løsning takket være  den høje pakningstæthed.

 

SKINTOP® CUBE MULTI kan både leveres i standardkonfigurationer og individuelt tilpasset til dine behov.

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afgive en ordre!