ÖLFLEX – fleksibel maskin- og styrekabel

I mere end 50 år har ÖLFLEX® været det naturlige valg for maskinbyggere og installatører rundt om i verden. Maskinkabel, styrekabel, kontrolkabel, tilslutningskabel, specialkabel – kært barn har mange navne! I vort brede ÖLFLEX-sortiment finder du de rigtige kabel til din industrielle applikation.

ÖLFLEX – FLEKSIBEL MASKIN- OG STYREKABEL

Egenskaber

  • Fleksibel og oliebestandig
  • Opfylder de højeste krav såvel elektrisk som mekanisk
  • Kemisk resistent og temperaturbestandig
  • Skærme til EMC-miljøer
  • Til fast installation eller højfleksible applikationer som kabelkæder og robotter
  • Halogenfrie og UV-resistente varianter
  • Godkendt i henhold til VDE, HAR ,UL, CSA, GHOST
    og ADR

Anvendelsesområder

ÖLFLEX-kabler kan anvendes i alle typer af anlæg hvor der findes behov for et fleksibelt og let bearbejdelig kabel med høj driftsikkerhed.

  • Maskiner og automatiserede processer
  • Varme- og ventilationsanlæg
  • Fødevareindustri og processindustri
  • Medicinsk udstyr og kemisk industri
  • Miner, havne og tuneller
  • Vindkraft- og solcellsanlæg
  • Elevatorer, kraner og traverser