Forskruninger

Lapp Danmark, som har stor teknologisk kompetence og over 35 års erfaring, tilbyder et af markedets bredeste sortimenter af industrielle forskruninger, der er specielt beregnet til fremstillingsindustrier, aggressive og korrosive miljøer, eksplosionsfarlige miljøer og til applikationer inden for offshore- og marinebrug. Alle vores kabelforskruninger lagerføres, hvilket giver hurtig leverance.

SKINTOP – ORIGINALEN BLANDT FORSKRUNINGER

Forskruninger, der også kaldes kabelforskruninger og gennemføringer (cable glands, fittings), fås til alle kabelvarianter. Uanset om du har et armeret, skærmet eller uskærmet kabel eller fladkabel, så har Lapp Danmark løsningen!

Kablet tilsluttes og trækaflastes i henhold til EN50262 med en udvendig diameter fra 1 mm op til ca. 115 mm, og de fleste af vores forskruninger har tæthedsklassificeringen IP 68 og IP 69K.

Forskruningerne fås med forskellige tilslutningsskruer:

  • Metrisk standard (ISO)
  • PG-standard
  • NPT

Forskruninger i plast (polyamid)

Lapp Danmark tilbyder flere forskellige SKINTOP®-forskruninger, der fremstilles i holdbart polyamidmateriale, hvilket giver mange fordele sammenlignet med konventionelle løsninger, f.eks. knækker forskruningen ikke, ligesom den ikke kan overspændes. Desuden er den oliebestandig og tåler frost.

Forskruninger i metal (forniklet messing, messing og rustfrit stål)

Lapp Danmarks forskruninger i metal er kendetegnet ved den lange levetid, og hvor nemme de er at installere. De har en robust konstruktion, så de kan klare de aggressive miljøer.

EMC-forskruninger

Lapp Danmarks EMC-forskruninger er ideelle til alle skærmede kabler. Den unikke børstekonstruktion er beregnet til hurtig og pålidelig installation.

EX-forskruninger

EX-forskruninger har en speciel udformning, så de kan bruges til eludstyr i områder, hvor der er stor eksplosionsrisiko.

Gennemføringer (multigate og singlegate)

Når flere kabler skal ind på et lille område i en samledåse eller et elkabinet, vil en gennemføring fra Lapp Danmark være en god løsning. Vi kan tilbyde flere innovative og fleksible produkter!

Tilbehør

Til Lapp Danmarks forskruninger tilbyder vi et omfattende og fuldt dækkende tilbehørsprogram.