Kapslinger og monteringsskabe

Lapp Danmark tilbyder et omfattende sortiment af kapslinger og apparatkasser (enclosures) af høj kvalitet og godt design fra den ledende tyske producent Bopla.
Der er over 5 000 forskellige plast- og aluminiumskapslinger i programmet med fokus på elektronikkapslinger (electronical enclosure), industrikapslinger og samledåser (junction box), som vi også kan bearbejde efter dine ønsker.

Mange års erfaring og stort udbud

Kapslingerne fra vores leverandør Bopla anvendes i over syv millioner forskellige applikationer verden over. De har i løbet af 40 år opbygget et imponerende program med:

  • Aluminiumskasser
  • Plastkapslinger
  • Elektronikkapslinger
  • Samledåser
  • 19 tommer reol

Kvalitet og design er afgørende for slutproduktet

Kapslinger og apparatkasser beskytter indgående elektronik og komponenter, hvilket giver slutproduktet lang levetid. Vores kapslinger kan anvendes i de mest afvekslende og krævende applikationer. Fællesnævneren er efterspørgslen efter kvalitet og design.

 

Billige kapslinger resulterer ofte i, at slutproduktet bare føles "billigt" med støbemærker og dårlig finish. Den rigtige kapsling øger slutproduktets værdi i kraft af design, der forstærker de værdier, produktet står for. I dag efterspørger flere og flere et godt design i kombination med, at alle tekniske specifikationer skal være opfyldt.

 

Det er meget dyrt at producere værktøj til støbning af kapslinger. Det er derfor ofte nemmere og mere økonomisk at bruge en standardkapsling. Vores sortiment omfatter mere end 5 000 forskellige standardkapslinger, der hurtigt kan leveres fra lageret.

Tidligt valg af kapsling er vigtigt

Vælg kapsling så tidligt som muligt under produktudviklingen for at reducere både udgifter til og størrelse på kapslingen. At finde den rette kapsling når alle parametre er bestemt, ender ofte med en kapsling, der er for stor og dyr.

 

Vigtige parametre ved valg af kapsling:

  • Plast eller metal?
  • Indendørs eller udendørs?
  • Korrekt størrelse?
  • Afskærmningsegenskaber?
  • Monteringsmuligheder?
  • Beskyttelsesgrad (IP)?
  • Kapsling af håndbårne enheder, borde eller vægge?
  • Brandklassificering?

 

Vi har stor erfaring med kapslinger til flere forskellige applikationer. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. Nedenfor kan du også downloade en vejledning til, hvordan du vælger den rigtige kapsling.

Filtype Katalogtitel Information
Så väljer du rätt kapsling
(PDF 1 MB )
Korrekt kapsling beskytter indgående elektronik og giver slutproduktet lang levetid. Her finder du en vejledning til, hvad du skal tænke på i forbindelse med dit valg. (svensk)

Kundetilpasset – vi bearbejder og bestykker

Lapp Danmark har mange års erfaring med at tilpasse kapslinger, så de fremstilles efter kundernes ønske. Vi kundetilpasser på eget værksted og kan hurtigt og omkostningseffektivt levere bearbejdede og bestykkede kapslinger. Normal leveringstid er 2-3 uger.

 

Kan du ikke finde en kapsling, der passer? Vi kan også hjælpe med at fremstille en helt unik kapsling til dit produkt.  Du er velkommen til at kontakte os.

 

Kontaktoplysninger findes i felterne til højre. Her finder du også et link til vores onlinekatalog.