Beskyttelsesslange i plast

Plastbeskyttelsesslange i plast, også kaldet robotslange, bruges overalt hvor der er behov for mekanisk og fleksibel beskyttelse af kabler og forskellige typer slanger på maskiner, køretøjer, udstyr osv. Lapp Danmark tilbyder et let tilgængeligt sortiment af beskyttelsesslanger i plast af høj kvalitet med tilbehør til alle behov.

Fordele

  • Sortimentet omfatter mange forskellige materialer
  • Indvendig diameter fra 4-95 mm
  • Omfattende program for robotapplikationer
  • UV- og vejrbestandige
  • Bredt sortiment af slangeforskruninger og andet smart tilbehør

Standardslanger – fleksible med meget tilbehør

I vores standardsortiment tilbyder vi slanger af høj kvalitet af bl.a. polyamid, polyetylen og polyuretan fra vores leverandør Reiku. Samtlige slanger i vort program af kabelbeskyttelse fremstilles med en diameter NW07 til NW95 mm.

 

Der findes et bredt sortiment af slangeforskruninger til slangerne med plast- eller metalgevind til NW07 til NW48, med de mest almindelige gevindstandarder M, PG, NPT osv. Der findes også forskruninger med kapslingsklasse IP54(66) og IP67. Slangeholdere, følerholdere og fordelingsstykker er eksempler på forskellige typer praktisk tilbehør.

 

De fleste slanger og det meste tilbehør er UL- og CSA-godkendt.

 

I vores sortiment finder du også delelige slanger i polyamid og polypropen.

Robotslanger – særdeles fleksible og slidbestandige

Til robotter og ekstreme automatiseringsapplikationer anvendes ofte slanger af PUR, PA12 eller PA11, der alle er særdeles fleksible og slidbestandige. Valget af variant beror på applikationen. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg.

 

Til robotter kan vi også tilbyde et bredt sortiment af smart tilbehør til slanger med dimensionen NW17 til NW95, f.eks. slangeholdere, beskyttelse mod slitage, torosionskopplingar, kugleled og returfjedre.

 

Download gerne vores systemhåndbog for at se hele sortimentet. Du kan også bestille den trykte version hos kundeservice, tlf. 4395 0000.

Isoleringsslanger, krympeflex og spiralbånd

Hos os finder du isoleringsslanger i henhold til DIN 40621 med en diameter på 1-40 mm, alle fremstillet i sort PVC.

 

Vores sortiment omfatter også spiralbånd til bundtning af kabler og ledere, fremstillet i PA og PE til bundter på op til 100 mm i diameter, samt krympeflex i høj kvalitet i polyolefin i sort, rød og gul med en diameter på op til 25,4 mm.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at foretage en bestilling.