Kapslinger

Kataloger og brochurer markeret med # findes også i papirversion. Bestil dit eksemplar via kundeservice, 4395 0000.

Filtype Katalogtitel Information
mpGamma Junction boxes & push-button panels
(PDF 4 MB )
Rustfrie vægskabe, samledåse og trykknapsboks i højeste beskyttelsesklasse IP69/IK10.
#
mpGamma Pendant Control Panel
(PDF 2 MB )
Rustfrie styrebokse i moderne design med beslag. Alt i højeste beskyttelsesklasse IP69/IK10.
#
mpGamma Speed modular cabinets system
(JPG 4 KB )
Rustfrie gulvskabe, serie SPEED, i omkostningseffektiv udførelse. Højeste beskyttelsesklasse IP69/IK10 på versioner med enkelt låge.
#
mpGamma Compact Cabinets & Sloped-Top Cabinets
(PDF 3 MB )
Rustfrie gulvskabe, serie STEEL, samt konsoller.
#
Bopla THE RED BOOK Edition 4.5
(PDF 24 MB )
BOPLAs hovedkatalog. Komplet udbud af kapslinger og membran tastatur.
#
Bopla THE RED BOOK COMPACT INTERACTIVE
(PDF 6 MB )
Hurtigguide over BOPLAs komplette udbud af kapslinger og membran tastatur. Indeholder interaktive billeder via Augmented Reality (AR, forstærket virkelighed).
#
Bopla BoPad
(PDF 2 MB )
Elektronikkapsling tilpasset dagens krav til store touchskærme og displays (op til 10,1”).
#
Bopla Bocube
(PDF 1 MB )
Innovativt designet industri- og elektronikkapsling i plast.
#
Bopla Bocube Alu
(PDF 836 KB )
Innovativt designet industri- og elektronikkapsling i aluminium.
#
Bopla BoTouch
(PDF 4 MB )
Integrering af displays og touchskærme i standard- og kundespecifikke kapslinger.
#
Bopla Filotec
(PDF 3 MB )
Profilkapsling i aluminium. Findes i mange modeller og størrelser.
#
Bopla DIN rail enclosure
(PDF 3 MB )
Fem serier af kapslinger til montering på DIN-skinne.
#
Bopla ALUSTYLE
(PDF 3 MB )
Bord-, hånd- og vægkapsling i aluminium til elektronikudstyr i hårdt industrimiljø.
#
Bopla ALU-TOPLINE
(PDF 1 MB )
Bordskapsling i aluminium med innovativ kapslingsteknik og ergonomiske linier.
#
Bopla INTERTEGO
(PDF 3 MB )
Bord- og vægkapsling i aluminium med høj kvalitet og innovativt design.
#
Bopla Membrane keypads
(PDF 3 MB )
Membran tastatur for kapslinger.
#
Bopla System technology
(PDF 2 MB )
Kundetilpassede kapslinger. Fræsning til huller, tastatur og printplade.
#