Forskruninger i plast

Det unikke og kendetegnende ved Lapp Danmarks forskruninger i plast (polyamid = nylon) er den lange levetid og hvor nemme de er at installere. Vibrationsbeskyttelsen i topmøtrikken trykker mod lamellerne, hvilket giver en meget pålidelig låsningsfunktion, år efter år.

Forskruninger i plast

Forskruningerne har en høj kemisk bestandighed og tæthedsklassen IP68 eller IP69K. I USA anvendes en tilsvarende skala via NEMA-klassificeringen.

 

For hver forskruning er der et stort udvalg af kabeldiametre, hvilket gør lagerføringen nemmere og sparer penge. Den har et rigtig godt design og kan håndtere store mekaniske og miljømæssige påvirkninger inden for træbrug, minemiljøer og i eksplosionsfarlige miljøer
(EX-forskruninger).

Tre typer tilslutningsgevind:

  • Metrisk, i henhold til EN 50262
  • PG/Pr, gammel standard. OK til vedligeholdelse, ikke til ny udvikling. (Pansergevind)
  • NPT, bruges i USA og Canada

SKINTOP CLICK

I vores sortiment af plastforskruninger indgår også det nye og innovative SKINTOP® CLICK, som på en revolutionerende måde gør installationen mere effektiv og sparer tid!


Den robuste SKINTOP ST-M

SKINTOP ST-M er en robust forskruning som klarer store fysiske påvirkninger i industrielt miljø. Den originale – det naturlige valg for installatøren!


Halogenfrit og low smoke

UL 94 er en brandstandard for plastprodukter fra Underwriters Laboratories (UL) i USA. Lapp Danmark har forskruninger i plast til UL94V-0, UL94V-1 og UL94V-2.

 

Den halogenfri forskruning har klassificeringen UL94 V-0 i henhold til standarden EN 60695-2-1/1.

Lapp Danmarks forskruninger er godkendt i henhold til:

PCT, Patent Cooperation Treaty.

EX, Electrical equipment in hazardous areas.
IEC/EN 60079-ogIBExU-standarden

C(UL)US, UL-godkendt. På UL-liste for USA og Canada (på UL-liste).

VDE, The Association for Electrical, Electronic & Information Technologies.

C(UR)US, UL-recognized. UL-godkendt (anerkendt) til at medtage i applikationen.

TÜV, German Technical Inspection Association.

RoHS, Restriction of Hazardous Substances Directive.

REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.

DNV, Det Norske Veritas.

CE, Conformité Européenne.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.