Kabelkanaler i plast

Hos Lapp Danmark finder du slidsede og tætte plastkanaler af høj kvalitet til industriel brug. Kanalerne fremstilles i PVC og findes også som halogenfrie varianter. Her finder du også et af markedets største udvalg af tilbehør.

Fordele

  • Bredt sortiment - stor tilgængelighed
  • Særdeles god lagerføring
  • Slidserne er nemme at bryde af ved afgrening
  • UL-godkendt
  • Velegnet som fødekanal (tætte kanaler i PVC eller halogenfrit)

Mange størrelser

Vores kabelkanaler findes i mange størrelser fra 25 x 25 mm til 120 x 80 mm. Kanalerne er fremstillet af ubøjelig, modificeret PVC med høj UV-bestandighed.

De slidsede PVC-kabelkanaler er UL-godkendt og anvendes bedst på montageplader i fordelingstavler. Kanalerne findes med to størrelser slidser til mindre eller større kabeltykkelser:

  • 4/6/4 mm
  • 8/12/8 mm

Tre standardfarver – tilvalg muligt på forespørgsel

Vores plastkanaler findes i tre standardfarver:

  • Grå (RAL7030)
  • Lysegrå (RAL7035)
  • Hvid (RAL9001)


Blå kabelkanaler eller selvklæbende kabelkanaler er tilgængelige på forespørgsel. Kabelkanaler i plast leveres altid i længder à 2 meter, inklusive låg.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at foretage en bestilling. Kontaktoplysninger findes i felterne til højre. Her finder du også et link til vores onlinekatalog.