Samledåser

Lapp Danmarks sortiment omfatter robuste samledåser med gennemprøvet design og kvalitet til applikationer i vanskeligt industrimiljø, udendørs og til normalt indendørs miljø. Samledåser (junction box) og industrikapslinger anvendes i mange applikationer, fra at laske/tilslutte kabler med henblik på fremstilling af produkter med elektronik.

Fordele

  • Gennemprøvet design og kvalitet
  • Mange størrelser og materialer at vælge mellem
  • Kapsling af håndbårne enheder, borde og vægge
  • Montageøskener til DIN-skinner og montageplader
  • Kan leveres bearbejdede og bestykkede, f.eks. med forskruninger og rækkeklemmer
  • Høj beskyttelsesklasse: IP65 - IP67
  • Sikringsskruer i rustfrit stål

Anvendelsesområder

  • Samledåse
  • Styreenhed med elektronik
  • Instrument og transmitter
  • Trykknapkasse

Materialevalg

Vælg det materiale, som passer bedst til applikationen.

 

  • Aluminium – meget robust, slagfast og varmebestandigt
  • Polyester (glasfiberforstærket) – kemikaliebestandigt, robust og slagfast
  • ABS – halogenfrit, lav vægt, til indendørs brug, økonomisk
  • Polykarbonat – slagfast, selvlåsende med god brandklassificering, fås også transparent
Filtype Katalogtitel Information
Bopla THE RED BOOK COMPACT INTERACTIVE
(PDF 6 MB )
Quickguide over BOPLAs komplette udbud af kapslinger og membrantastatur. Indeholder interaktive billeder via Augmented Reality (AR, forstærket virkelighed).

Kundetilpasning

Lapp Danmark har mange års erfaring med at tilpasse kapslinger i henhold til kundernes ønsker. Vi kundetilpasser på eget værksted og kan hurtigt og omkostningseffektivt levere bearbejdede og bestykkede kapslinger. Normal leveringstid er 2-3 uger.

 

Vi kan også tilbyde kundeunikke membrantastaturer og overlayers, som passer til kapslingen.

 

Kan du ikke finde en kapsling, der passer? Vi kan også hjælpe med at fremstille en helt unik kapsling til dit produkt. Du er velkommen til at kontakte os.

 

Kontaktoplysninger findes i felterne til højre. Her finder du også et link til vores onlinekatalog.