Ledningsopmærkning

Hos Lapp Danmark finder du FLEXIMARK®'s omfattende sortiment af holdbar og smidig ledningsopmærkning, mærkeringe – det hele for at forenkle mærkningsarbejdet.

Fordele

  • Bredt sortiment med mange valgmuligheder
  • Flexipart/Flexiprint er meget hurtigt monteret
  • Standard, kundetilpasset og til egen udskrivning
  • Mange farvevarianter
  • Hurtig levering

Unik ledningsopmærkning

FLEXIMARK® Flexiprint effektiviserer dit arbejde med mærkning af ledere, dele, tynde kabler og fiberinstallationer. Takket været mærkningens form er monteringen hurtig og enkel og særdeles holdbar. Med FLEXIMARK® Flexipart FCC kan du nemt bestille din kundetilpassede enkeltlederopmærkning.


Mærkeringe med sikker drejebeskyttelse

FLEXIMARK® mærkeringe PT-V er et brugervenligt system til mærkning af ledninger. Med unik form og en æske, der er nem at håndtere, får du mærkning, som sidder fast og er nem at tage med på arbejdspladsen. Mærkeringene er meget fleksible og nemme at montere.

Mærkeholdere og mærkeringe til tynde kabler og ledere

Med FLEXIMARK® mærkeholdere og mærkebrikker eller etiketter kan du nemt mærke ledere og tynde kabler. Du kan nemt selv udskrive mærkebrikker og etiketter eller købe dem færdige hos os. Med et bredt sortiment af mærkeholdere er det nemt at foretage mærkningen før eller efter montering af kablet.

Plasttegn til mærkning på stedet

Til enkel og effektiv mærkning på stedet tilbyder Lapp Danmark 3M™ Trasp™ mærkningssæt til mærkning med bl.a. mærkeholdere og mærkeringe.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at foretage en bestilling. Kontaktoplysninger findes i felterne til højre. Her finder du også et link til vores onlinekatalog.