BoPad – mere end blot en håndholdt kapsling

Ny elektronikkapsling tilpasset dagens krav med store touchskærme og displays (op til 10,1") og mulighed for mekanisk beskyttelse med stødbeskyttende designerpakning.

BoPad elektronikkapsling

Fordele ved BoPad

  • 5 basisstørrelse  i lige eller skrånende design
  • Hånd-, væg- eller bordmontage
  • Fremstillet af ABS-plast i sort eller hvid farve
  • Størrelser er tilpasset skærme og displays i 7,0” og 10,1”
  • Beskyttelsesklasse op til IP65 med designpakninger i forskellige farver
  • Stødbeskyttende TPE-pakning i forskellige farver som tilbehør
  • Med eller uden batteribrønd
  • De største modeller er tilpasset VESA-standard (75x75), hvilket giver mange monteringsmuligheder

Vi tilpasser størrelsen efter dine ønsker

Lapp Danmark har lang erfaring med at tilpasse kapslinger efter vores kunders ønsker.
Vi tilpasser kapslingerne i vores eget værksted hos Miltronic i Sverige og kan hurtigt levere bearbejdede og bestykkede kapslinger til konkurrencedygtige priser. Normal leveringstid er 2-3 uger.

Vi kan også tilbyde individuelle ønsker mht. membran tastaturer og overlayer, som passer til kapslingen.

Finder du ikke nogen kapsling, som passer? Så kan vi hjælpe med at finde en helt unik kapsling til dit produkt. Kontakt os gerne på 4395 0000!