SKINTOP® HYGIENIC – til direkte kontakt med levnedsmidler

SKINTOP HYGIENIC

Lapp Group har udviklet en forskruning i rustfrit stål, SKINTOP® HYGIENIC, til brug i levnedsmiddel- og drikkevareindustrien.

 

Fordele

  • Egnet til direkte kontakt med levnedsmidler
  • ECOLAB®-certificeret
  • Let at gøre ren
  • Tillader brug under de strengeste hygiejnekrav
  • Madrester og bakterier kan ikke sætte sig fast ved rengøring

 

Let at gøre ren

Den nye rustfri forskruning SKINTOP HYGIENIC er egnet til direkte kontakt med levnedsmidler under produktionsprocessen. Brug i levnedsmiddel- og drikkevareindustrien bekræftes af certificeringer fra ECOLAB® og design i overensstemmelse med EHEDG-kravene.

 

Tre vigtige egenskaber sikrer, at SKINTOP HYGIENIC er let at gøre ren og anvende under de strengeste krav til hygiejne: udformning, præcision og materiale.

 

Den afrundede form uden hjørner eller vinkler og den høje præcision i pasformen, med meget lave tolerancer i produktionen, sikrer, at der ikke er nogen steder, hvor bakterier og restaffald kan sætte sig fast ved rengøring.

 

SKINTOP HYGIENIC er fremstillet i syrefast rustfrit stål, klasse V4A (1.4404), som garanterer langvarig modstandsdygtighed i krævende miljøer. Den særligt fremstillede gummipakning sikrer desuden ekstremt høj trækaflastning på kabler.

 

SKINTOP HYGIENIC fås i størrelserne M16 og M20.

 

Flere andre produkter fra Lapp Group er tildelt ECOLAB®-certificering, hvilket bekræfter deres egnethed til brug i følsomme områder inden for fremstilling af levnedsmidler og drikkevarer.

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afgive en ordre!