Styrekabel

Styre- og maskinkabler er vore produkter som har en mærkespænding fra 300 V op til 3000 V og omfatter blandt andet ÖLFLEX®-sortimentet. Disse kabler kan også anvendes til lavere spændinger når der er brug for et robust kabel, eller for at mindske antallet kabeltyper i en applikation.


Styrekabel anvendes til at styre og overvåge forskellige typer af processer, samt som forsyningskabel til motorer, maskiner, apparater og anden udrustning.

 

Vore styrekabler findes i de normale termoplast materialer som PVC, PUR, TPE og LSHF samt i forskellige temperaturbestandige materialer.  Alle kabler findes med skærm til EMC-miljøer eller som fysisk skærm mod gnavere.

 

Vore normale styrekabler med isolation af PVC hedder ÖLFLEX CLASSIC 110 og findes med 2-100 ledere og med tværsnit fra 0,5 mm² til 35 mm². Der er flere årsager til at ÖLFLEX CLASSIC 110 er et af Europas mest kendte og anvendte styrekabel, her er nogle af dem:

  • Egenudviklet kvalitets PVC som giver en god bestandighed mod en mængde olier og kemikalier
  • Altid 100% rund hvilket gør den let at afisolere og garanterer tætte gennemføringer
  • Ren, fintrådig og varmeglødet kopper som giver høj ledningsevne og sammen med den bløde PVC gør kablet ekstremt fleksibel, hvilket gør det let at trække kablet hvor der er lidt plads

Sådan vælger du det rigtige styrekabel

Valget af styre- eller maskinkabler afhænger af en række parametre som fleksibilitet, kemisk modstandsdygtighed, godkendelser og miljøkrav. Vores brede kabelsortiment kombineret med vores erfaring og kompetencer garanterer en sikker og omkostningseffektiv installation.