CPR Ydeevnedeklaration (DoP)

Construction Products Regulation (CPR) er en forordning fra EU - på dansk mere kendt som Byggevareforordningen, hvor formålet bl.a. er at harmonisere tekniske bestemmelser for brandsikkerhed og farlige emner i byggemateriale.

CPR logo

Kabler, som omfattes af Byggevareforordningen, er kraft-, styre-, signal- og kommunikationskabler, som installeres permanent og er beregnet til selve driften af bygningen, f.eks. til belysning, ventilation og varme.

Hvilke kabler berøres ikke af CPR?

  • Maskiner (OEM) og andet udstyr, som ikke er til at få selve bygningen til at fungere.
  • Brandresistente kabler
  • Kabler med stik i enderne, som f.eks. tilledninger og patchkabler.


I listen nedenfor kan du downloade den korrekte Ydeevnedeklaration (Declaration of Performance - DoP) for det kabel, som du skal anvende.
 

Der findes to måder at downloade DoP til det korrekte kabel:

  1. Via produktnavnet i tabellen nedenfor
  2. Via dette link hvor vores kabelbeskrivelse, DoP-dokumentnummer, produktidentifikationskode med links og CPR-klasse fremgår pr. artikelnummer.


OBS
: Det er et udvalg af dimensioner under hvert produktnavn, som er klassificeret jf. CPR. Desuden kan artikelnummerserien inden for hvert produkt have flere forskellige CPR-klasser, afhængig af resultatet af brandtestene.

 

I downloadpakkerne for Lapp produkterne findes også en Readme-tekstfil som vejledning.
Svar på de hyppigst forekommende spørgsmål omkring CPR finder du i Lapps FAQ.

Forordningen gælder fra og med 1 juli 2017.

  Produkter fra øvrige leverandører
1. 83060520 J-Y(T)Y 2x2x0.8 EIB PVC GRÅ
2. H05V2-K (Nexans)
3. H07V2-K (Nexans)
4. FQAR-PG
5. 83060521 J-H(ST)Hh 2x2x0.8 EIB LSZH GRÅ
6. 83060523 J-H(ST)Hh 1x2x0.8 EIB LSZH GRÅ
  Flere CPR-produkter fra Lapp er på vej:
1. 05V-K
2. 07V-K
3. ETERLINE CAT H
4. ETHERLINE CAT Y
5. H1Z2Z2-K
6. ÖLFLEX CLASSIC 110 CH
7. ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1kV
8.  ÖLFLEX CLASSIC 130 H
9. ÖLFLEX CLASSIC 130 H BLACK 0,6/1kV
10. ÖLFLEX CLASSIC 135 CH
11. ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BLACK 0,6/1kV
12. ÖLFLEX HEAT 125 SC
13. RE-2Y(ST)Yv
14. RE-2Y(ST)Yv PIMF
15. UNITRONIC BUS EIB H
16. UNITRONIC BUS EIB Y
17. UNITRONIC BUS PB Y
18. UNITRONIC LAN TP H